Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Innovatives, rissüberbrückendes Bodenbeschichtungssystem mit außergewöhnlicher ästhetischer Dauerhaftigkeit - MasterTop 1912 / 1913
Innovatives, rissüberbrückendes Bodenbeschichtungssystem mit außergewöhnlicher ästhetischer Dauerhaftigkeit - MasterTop 1912 / 1913
    Sika
    Archiviert

    Innovatives, rissüberbrückendes Bodenbeschichtungssystem mit außergewöhnlicher ästhetischer Dauerhaftigkeit - MasterTop 1912 / 1913

    Die MasterTop 1900 Serie mit ihrer zähharten, dauerhaft ästhetischen, besonders kratzbeständigen Oberfläche ermöglicht durch einfache Reinigung und Wartung reduzierte Bodenpflegekosten. Beide Systeme nutzen die innovative Versiegelung MasterTop TC 943: MasterTop 1912 ist die innovative Bodenlösung mit außergewöhnlich dauerhafter Ästhetik, MasterTop 1913 ist die rissüberbrückende Variante des Systems für den Einsatz in industriellen und kommerziellen Bereichen wie Lagerhäusern, Produktionshallen, Laboren, öffentlichen Räumen etc. Vorteile • Dauerhafte Ästhetik • Fortschrittliche Reinugungsfähigkeit und Schmutzabweisung • emissionsarm • UV-stabil • Attraktive Glänzende Oberfläche • Verbessert Kratz- und Verschleißbeständigkeit und Abriebfestigkeit
    Spezifikation
    • Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1.5 MPa. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: R9 Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1 Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterTop_1912_1913
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Sekundär MaterialZement
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClassTitelResinous Flooring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit