Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    Google-Übersetzung,
    SikaEmaco® N 5200 ist ein universeller, einkomponentiger, kunststoffmodifizierter, schnell abbindender Reparatur-, Reprofilierungs- und Ausgleichsmörtel, der die Anforderungen der Klasse R2 gemäß EN 1504-3 erfüllt. SikaEmaco® N 5200 ist ein gebrauchsfertiges Material, das sulfatbeständigen Zement (HSR LA), hydraulische Bindemittel, gut abgestufte Sande, sorgfältig ausgewählte Polymere und Fasern zur Verbesserung der physikalischen und Anwendungseigenschaften enthält. Durch angewandte Nanotechnologie wurde die Schrumpfung deutlich reduziert. Beim Mischen mit Wasser bildet es einen hochthixotropen Mörtel, der leicht von Hand oder mit der Kelle in einer Schichtdicke von 3 bis 100 mm aufgetragen werden kann.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSikaEmaco-N-5200
    • ProduktfamilieConcrete Repair
    • ProduktgruppeNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
    • Klassifizierung03 35 00
    • Format2014TitelConcrete Finishing
    • OmniClassNummer23-13 27 13 11
    • OmniClassTitelRepair Mortars
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit