Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Protection, Sikagard®-300
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-300

Google-Übersetzung,
Sikagard®-300 ist eine Elastomerbeschichtung auf Basis von Acrylcopolymeren. Als Flüssigkeit aufgetragen härtet sie zu einer haltbaren, schützenden und wasserdichten Membran aus. Es handelt sich um eine Einkomponentenemulsion mit inerten Pigmenten, die sich zum Auftragen mit Pinsel, Spray oder Rolle eignet. Sikagard®-300 verhindert das Eindringen von Chloridionen. Und übertrifft alle Anforderungen an eine Beschichtung, die Karbonatisierung widersteht.
Spezifikation
  • PRIMARY USES Sikagard®-300 is designed for the protection of concrete structures against carbonation, chloride water ingress. The product is also suitable as a seamless and elastomeric waterproofing coating for timber, asbestos / fibre cement and zinc sheets, asphalt, built-up felt and tiles. Areas of application are: • Concrete repairs. • Marine environments • Bridge and highway structures • Underpasses. • Multi storey car parks. • Commercial buildings. • Industrial buildings. • Waterproofing a variety of substrates. • Flat roofs and sloping roofs ADVANTAGES • Elastomeric - capable of bridging cracks. • Easily applied by roller, brush or airless spray. • Provides barrier against salts and atmospheric gases. • Waterproof - protects concrete from waterborne salts. • U.V. stable - maintains its appearance.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikagard-300
  • ProduktfamilieConcrete Protection
  • ProduktgruppeSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_15_30_17_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete protective coating systems
  • Klassifizierung09 97 23
  • Format2014TitelConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 23
  • OmniClassTitelProtective Surface Impregnations
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit