Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag mit strukturierter Oberfläche für schnellen Einbau - Ucrete HF100RT
Sika
Archiviert

Hochbelastbarer Polyurethanbetonbelag mit strukturierter Oberfläche für schnellen Einbau - Ucrete HF100RT

Ucrete ist ein einzigartiger, hochbelastbarer, lösemittelfreier und durchpigmentierter Bodenbelag auf Polyurethanbasis mit einer rutschhemmenden Oberflächenstruktur und einer außergewöhnlichen Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, starken Stößen und Temperaturen bis 150°C. Ucrete HF100RT ist 4-komponentiger Einschichtbodenbelag auf Polyurethanbetonbasis mit einer strukturierten und matten Oberfläche und einer Beständigkeit gegenüber Temperaturen bis zu 120 °C. Dicht und undurchdringlich, bietet der Boden mit einer Schichtdicke von 9 mm eine sichere und ansprechende Arbeitsumgebung. Ucrete HF100RT wird in nassen und trockenen Industriebereichen eingesetzt, in denen ein robuster und langlebiger Boden gefordert ist. Bbesonders für schnelle Einbauten konzipiert, ist Ucrete HF100RT ideal für große Neu- und Sanierungsprojekte und besonders für die Verwendung in der Getränke- und Milch- aber auch in der Backwaren- und Süßwarenindustrie empfohlen. Vorteile • Langlebigkeit: Ucrete Hochleistungsböden werden seit mehr als 40 Jahren in verschiedenen Industrien erfolgreich eingesetzt. Viele der älteren Böden sind noch immer im Einsatz. • Luftqualität: Nachgewiesene VOC- und Aldehyd-Freiheit. • Zeitsparender Einbau und Aushärtung: Unter entsprechenden Bedingungen kann Ucrete innerhalb eines 12stündigen Zeitfensters eingebaut werden und ist begehbar. • Beständig gegen sehr hohe Temperaturen und gegen Temperaturschocks. • Chemische Beständigkeit: Sehr gut beständig gegen eine Vielzahl chemisch aggressiver Medien. • Schlagfestigkeit: Hält starker mechanischer Einwirkung und Schlägen Stand. • Hohe Toleranz gegenüber feuchtem Untergrund: Kann auf 7 Tage altem Beton (dies entspricht einer Restfeuchte von ca. 6 - 8%, gemessen nach der CM-Methode) oder auf 2 - 3 Tage altem kunststoffvergütetem Zementestrich verarbeitet werden, oder tragfähigem, gut vorbereitetem älteren Beton mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, ohne Erfordernis einer Grundierung. • Reinigung und Hygiene: Zugelassen als Oberflächenschutzsystem in Lebensmittelberichen (HACCP, IFS-Konformität). • Sicher für Verarbeiter, herzustellende Produkte und die Umwelt.
Spezifikation
  • Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1,5 MPa. Rutschfestigkeit: EN 13036-4 Pendeltest (nasser Boden und 4S Gummi): 40 – 45 Entspricht DIN51130: R10 / R11 Temperaturbeständigkeit: 9 mm Schichtdicke: Min. Temperature (ºC): -40 ºC; Max. Temperature (ºC): +120 ºC; Volle Dampfreinigung Farbtöne: Rot, gelb, grün, orange, grey, creme, blau und grün/braun
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUcrete_HF100RT
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeFlooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Sekundär MaterialZement
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClassTitelResinous Flooring