Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hochbelastbarer antistatischer Polyurethanbetonbelag mit glatter Oberfläche - Ucrete MF40AS
Sika
Archiviert

Hochbelastbarer antistatischer Polyurethanbetonbelag mit glatter Oberfläche - Ucrete MF40AS

Ucrete ist ein einzigartiger, hochbelastbarer, lösemittelfreier und durchpigmentierter Bodenbelag auf Polyurethanbasis mit einer rutschhemmenden Oberflächenstruktur und einer außergewöhnlichen Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, starken Stößen und Temperaturen bis 150°C.

Ucrete MF40AS ist ein elektrisch leitfähiger 4-komponentiger Einschichtbodenbelag auf Polyurethanbetonbasis mit einer glatten und matten Oberfläche und einer Beständigkeit gegenüber Temperaturen bis zu 70 °C.
Dicht und undurchdringlich, und bietet der Boden mit einer Schichtdicke von 4 oder 6 mm eine sichere und ansprechende Arbeitsumgebung. Ucrete MF40AS wird in nassen und vornehmlich trockenen Industriebereichen wie Lagerhallen oder Laboren eingesetzt, in denen ein robuster und langlebiger Boden mit hoher mechanischer, thermischer und chemischer Belastung sowie antistatische Eigenschaften gefordert ist. Ucrete MF40AS ist besonders für die Verwendung in der Milch-, Süßwaren- und der chemischen Industrie empfohlen sowie vor allem in Räumen, in denen elektronische Geräte und explosionsgefährdete Bereiche geschützt werden müssen. Erfüllt die Anforderungen nach BS5958, EN1081, DIN51953 und EN61340.

Vorteile
• Langlebigkeit: Ucrete Hochleistungsböden werden seit mehr als 40 Jahren in verschiedenen Industrien erfolgreich eingesetzt. Viele der älteren Böden sind noch immer im Einsatz.
• Luftqualität: Nachgewiesene VOC- und Aldehyd-Freiheit.
• Zeitsparender Einbau und Aushärtung: Unter entsprechenden Bedingungen kann Ucrete innerhalb eines 12stündigen Zeitfensters eingebaut werden und ist begehbar.
• Beständig gegen sehr hohe Temperaturen und gegen Temperaturschocks.
• Chemische Beständigkeit: Sehr gut beständig gegen eine Vielzahl chemisch aggressiver Medien.
• Schlagfestigkeit: Hält starker mechanischer Einwirkung und Schlägen Stand.
• Hohe Toleranz gegenüber feuchtem Untergrund: Kann auf 7 Tage altem Beton (dies entspricht einer Restfeuchte von ca. 6 - 8%, gemessen nach der CM-Methode) oder auf 2 - 3 Tage altem kunststoffvergütetem Zementestrich verarbeitet werden, oder tragfähigem, gut vorbereitetem älteren Beton mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, ohne Erfordernis einer Grundierung.
• Reinigung und Hygiene: Zugelassen als Oberflächenschutzsystem in Lebensmittelberichen (HACCP, IFS-Konformität).
• Sicher für Verarbeiter, herzustellende Produkte und die Umwelt.

Spezifikation
  • Untergrundbeschaffenheit:

    Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von  1,5 MPa.

    Rutschfestigkeit:
    EN 13036-4 Pendeltest (nasser Boden und 4S Gummi): 30 - 35
    Entspricht DIN51130: R10 V-

    Elektrischer Widerstand:
    Durchgangswiderstand (EN1081): <1 MΩ
    Durchgangswiderstand gegen Erde (EN61340-4-1): <1 GΩ
    Durchgangswiderstand Mensch-Schuh-Boden (EN61340-4-5): <35 MΩ
    Aufladespannung beim Begehen (EN61340-4-5): <100 V

    Temperaturbeständigkeit:
    4 mm Schichtdicke: Min. Tª: -15ºC; Max. Tª: +70ºC

    Farbtöne:
    Rot, gelb, grün, orange, grey, creme, blau und grün/braun

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUcrete_MF40AS
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeFlooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Sekundär MaterialZement
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClassTitelResinous Flooring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit