Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wabo® FastWall Interior EWH C
Wabo® FastWall Interior EWH C
    Sika

    Wabo® FastWall Interior EWH C

    Google-Übersetzung,
    Wabo®FastWall ist ein langlebiges und zuverlässiges Innenwandsystem, das sowohl Wärme- als auch Scherbewegungen aufnehmen kann. Das System ist für den bündigen Einbau mit 5/8" dicken Gipsbauplatten oder für die Oberflächenmontage an anderen Arten von Wandkonstruktionen wie Mauerwerksblöcken konzipiert. Einfach zu installieren, die Komponenten von FastWall lassen sich mit einem Schnappschloss für eine einfache Montage montieren. FastWall ist in durchsichtiger Farbe erhältlich eloxiertes Aluminium, um ein hochwertiges, elegantes Erscheinungsbild zu einem günstigen Preis zu schaffen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWABO_EWH_C
    • ProduktfamilieExpansion Joints
    • ProduktgruppeArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 00
    • Format2014TitelExpansion Control
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints