Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65
    Sika

    Elastic, Seamless PU Floor Coating with Sika Comfortfloor® PS-65

    Google-Übersetzung,

    Sika Comfortfloor® PS-65 ist ein elastisches, selbstglättendes Polyurethan-Bodensystem und Teil des dekorativen Bodenbelagssortiments Sika Comfortfloor®.

    Sika Comfortfloor® PS-65 optimiert ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Zähigkeit, indem es Weichheit unter den Füßen und Haltbarkeit kombiniert.

    Sika Comfortfloor® PS-65 ist flexibel genug, um Komfort in Bereichen zu bieten, in denen Mitarbeiter lange Zeit gehen oder stehen, und dennoch robust genug, um einem hohen Fußgängerverkehr, Stuhlrollen und rollenden Lasten standzuhalten.

    Die elastische Bodenbelagslösung Sika Comfortfloor® PS-65 reduziert den Trittschall und die horizontale Schallübertragung und bietet gleichzeitig eine beispiellose Anzahl von Vorteilen für die Gebäudenutzer

    Verwendet

    Sika Comfortfloor® PS-65 darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

    • Kommerzielle und öffentliche Gebäude
    • Gesundheitszentrum
    • Schulen
    • Einzelhandelsflächen & Labors
    • Pflegeeinrichtungen
    • Ausstellungsräume und Lobbys
    • Museen und Büroräume

    Eigenschaften / Vorteile

    • Niedrige VOC-Emission
    • Glatt mit einheitlicher Farbe
    • Flexibel und belastbar
    • Sehr gute Schalldämmung - schalldämmend
    • Gute mechanische Beständigkeit
    • Gute UV-Beständigkeit
    • Reduziert den Trittschall
    • Attraktive Farben erhältlich mit pigmentiertem UV-stabilem Decklack
    • Schrumpft nicht nach dem Aushärten
    • Hohe Festigkeit
    • Niedrige Wartungs- und Lebenszykluskosten
    • Robuster, langlebiger und nahtloser Boden
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomfortfloor-ps-65
    • Produktfamilie Flooring
    • ProduktgruppePolyurethane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit