Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PD for Concrete Floors with Gap Widths up to 60 mm

    Google-Übersetzung,

    Sika® FloorJoint PB-30 PD ist ein vorgefertigtes Bodenverbindungssystem aus kohlefaserverstärktem Polymer (CFK) mit hoher mechanischer Festigkeit für normale bis mittlere Verschleißbelastung. Sein sinusförmiges Oberflächenzahnprofil ermöglicht eine verbesserte Lastverteilung und führt zu minimalen Vibrationen im direkten Autoverkehr. Spaltweiten: 0–60 mm.

    Es eignet sich für Neubau- und Sanierungsfugen in Beton / Betonestrichen im Innenbereich von Parkdecks und Rampen.

    Eigenschaften / Vorteile

    • Schleifbares Profil zur ebenen Integration in die Bodenfläche
    • Reduzierte Vibrationen bei direktem Autoverkehr
    • Wärmeausdehnungskoeffizient ähnlich wie bei Böden auf Harzbasis
    • Einfach zu installieren / Einfach zu reparieren
    • Kurze Standzeit - Befahrbar nach 24 Stunden
    • Wasserdichtes Systemdesign möglich
    • Hohe chemische Beständigkeit
    • Nicht korrodierend
    • Hohe mechanische Beständigkeit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloorjoint-pb-30-pd
    • Produktfamilie Flooring
    • ProduktgruppeJoints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMovement joints
    • Klassifizierung07 90 00
    • Format2014TitelJoint Protection
    • OmniClassNummer23-13 37 23 15
    • OmniClassTitelMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit