Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PB-30 PDRS for Concrete Floors with Gap Widths up to 50 mm and Vertical Movement

    Google-Übersetzung,

    Sika® FloorJoint PB-30 PDRS ist ein vorgefertigtes Bodenverbindungssystem aus kohlefaserverstärktem Polymer (CFK) mit integrierter, austauschbarer Gummidichtung und hoher mechanischer Beständigkeit. Seine konzentrisch integrierte Gummidichtung ermöglicht geringe Vibrationen bei direktem Autoverkehr. Geeignet für vertikale und horizontale Bewegungen von Betonplatten. Spaltweiten: 0–50 mm. Vertikale Bewegung: 30 mm.

    Es eignet sich für Neubau- und Sanierungsfugen in Beton / Betonestrichen im Innen- und Außenbereich von Parkdecks und Rampen.


    Eigenschaften / Vorteile

    • Schleifbares Profil zur ebenen Integration in die Bodenfläche
    • Geeignet für vertikale und horizontale Bewegungen
    • Geringe Vibrationen bei direktem Autoverkehr
    • Wärmeausdehnungskoeffizient ähnlich wie bei Böden auf Harzbasis
    • Austauschbare Gummidichtung
    • Einfach zu installieren / Einfach zu reparieren
    • Kurze Ausfallzeit - Befahrbar nach 24 Stunden
    • Hohe chemische Beständigkeit
    • Nicht korrodierend
    • Hohe mechanische Beständigkeit
    • Gelenkbewegung horizontal: 50 mm (-20/+30 mm)
    • Gelenkbewegung vertikal: 30 mm (-15/+15 mm)
    • Eingelassener Flansch an beiden Seiten der Platte
    • Doppelt wasserdichter Systemaufbau mit integriertem Sikadur-Combiflex® SG-System

    Spezifikation
    • Available joint panel heights: 18.00/23.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloorjoint-pb-30-pdrs
    • Produktfamilie Flooring
    • ProduktgruppeJoints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)290
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMovement joints
    • OmniClassNummer23-13 37 23 15
    • OmniClassTitelMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika