Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm
    Sika

    Prefabricated Floor Joint System Sika® FloorJoint PS-30 S for Concrete Floors with Gap Widths up to 30 mm

    Google-Übersetzung,

    Sika® FloorJoint PS-30 S ist ein vorgefertigtes Bodenverbindungssystem aus kohlefaserverstärktem Polymer (CFK) mit hoher mechanischer Festigkeit für normale bis mittlere Verschleißbelastung. Sein sinusförmiges Oberflächenzahnprofil ermöglicht eine verbesserte Lastverteilung und führt zu minimalen Vibrationen bei direktem Auto- und Gabelstaplerverkehr. Spaltweiten: 0–30 mm.

    Es eignet sich für Neubau- und Sanierungsfugen in Beton / Betonestrichen im Innenbereich von Parkdecks und Rampen.

    Eigenschaften / Vorteile

    • Schleifbares Profil zur ebenen Integration in die Bodenfläche
    • Reduzierte Vibrationen unter direktem Fahrkorb- und Liftverkehr
    • Wärmeausdehnungskoeffizient ähnlich wie bei Böden auf Harzbasis
    • Einfach zu installieren / Einfach zu reparieren
    • Kurze Ausfallzeit - Befahrbar nach 24 Stunden
    • Wasserdichtes Systemdesign möglich
    • Hohe chemische Beständigkeit
    • Nicht korrodierend
    • Hohe mechanische Beständigkeit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloorjoint-ps-30-s
    • Produktfamilie Flooring
    • ProduktgruppeJoints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMovement joints
    • Klassifizierung07 90 00
    • Format2014TitelJoint Protection
    • OmniClassNummer23-13 37 23 15
    • OmniClassTitelMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika