Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
    Sika

    Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD ist ein farbiges, 2-komponentiges, ableitfähiges Epoxidharzbindemittelsystem. Das System wurde entwickelt, um elektrostatische Aufladungen (ESD) abzuleiten und Personal und empfindliche Geräte in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) zu schützen.

    Anwendung

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

    • Zur Herstellung farbiger, ableitfähiger Beschichtungen von Fußböden im Innenbereich, in denen das System Schuhwerk-Fußboden als Hauptmaßnahme zur Personenerdung dient (DIN EN 61340-5-1)
    • Geeignet auf Flächen von ESD-Schutzzonen, bei denen eine geringe elektrostatische Aufladung (bodyvoltage) und eine ableitfähige Oberfläche gefordert wird (EPA). Geeignet Typische Anwendungsbereiche sind die Halbleiterindustrie, Elektronikindustrie, Mikrobiologie und -chemie. Für Flächen mit hoher Beanspruchung auf Beton und Zementestrichen wie z.B. in der Automobilindustrie, Pharmazie, Produktionsräumen, Lagerhallen und Werkstätten

    Produktmerkmale/ Vorteile

    • Übereinstimmung mit den ESD-Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
    • Nur geringe elektrostatische Personen-Aufladung < ca. 30 V
    • Volumenleitfähig
    • Gute chemische und mechanische Beständigkeit
    • Erfüllt die ESD-Anforderungen ab >12% rel. LF / 23°C
    • Leicht zu reinigen und flüssigkeitsdicht
    • Leicht zu applizieren
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultidur-es-43-esd
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEpoxy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika