Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low emissions epoxy floor system with smooth finish Sikafloor® MultiDur WS-26
Sika

Low emissions epoxy floor system with smooth finish Sikafloor® MultiDur WS-26

Google-Übersetzung,

Sikafloor® MultiDur WS-26 ist ein wasserbasiertes Epoxid-Bodensystem mit niedrigen VOC/AMC-Emissionen. Es bietet ein nahtloses und glattes halbglänzendes Finish für mittlere Verschleißbedingungen. Als wasserdampfdurchlässiges System eignet es sich für Anwendungen auf Untergründen mit hoher Restfeuchte und Feuchtigkeit.

Verwendet

Sikafloor® MultiDur WS-26 darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

Das System kann in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden und Bereichen eingesetzt werden wie:

  • Serviceeinrichtungen
  • Bereiche mit hohen Brandschutzanforderungen
  • Wartungsbereiche
  • Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser
  • Produktionsstätten und Werkstätten

Das System darf nur für Innenanwendungen verwendet werden.

Eigenschaften / Vorteile

  • Reduziert das Risiko von Problemen im Zusammenhang mit der Untergrundfeuchtigkeit
  • Zugelassen für eine höhere Klassifizierung des Brandverhaltens ▪
  • Ermöglicht eine schnelle Durchlaufzeit während der Bodenbelagsverlegung
  • Kann auf Untergründen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt aufgetragen werden
  • Niedrige VOC/AMC-Emissionen
  • Halbglänzendes Finish
Technische Spezifikation
  • Referenznummermultidur-ws-26
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeEpoxy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
  • Klassifizierung09 67 23
  • Format2014TitelResinous Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 29
  • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit