Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polyurethane UV resistant elastic membrane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV
Sika

Polyurethane UV resistant elastic membrane car park decking system Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV

Google-Übersetzung,

Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV ist ein farbiges, UV-beständiges, dynamisch rissüberbrückendes, rutschhemmendes Parkdecksystem aus Polyurethan und ist Teil des Sikafloor® Multiflex Bodenbelags-Sortiments. Es bietet eine strapazierfähige, nahtlose, chemikalienbeständige, wartungsarme, rutschfeste Oberfläche, wenn es mit verschiedenen Aggregatqualitäten ausgestreut und mit einer matten Versiegelungsschicht versiegelt wird. Es können unterschiedliche Dicken von 4,0 –6,0 mm erreicht werden. Interne und externe Verwendung.

Verwendet

Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

Für Parkdecks:

  • UV-belichtet
  • Wendebereiche

Eigenschaften / Vorteile

  • Wasserdicht
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Dynamische Rissüberbrückung
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Strukturiertes Hochglanz-Finish
  • Geringe Schmutzaufnahme
  • Leichte Reinigbarkeit
  • Nahtlos
  • Rutsch- und rutschfeste Oberfläche
  • Kratzfeste Oberfläche
  • Einfache Anwendung
  • Geringer Wartungsaufwand
Technische Spezifikation
  • Referenznummermultiflex-pb-55-uv
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppePolyurethane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
  • Klassifizierung09 67 23
  • Format2014TitelResinous Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 29
  • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika