Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
    Sika

    Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV

    Google-Übersetzung,

    Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV ist ein farbiges, elastisches, UV-beständiges, rissüberbrückendes, rutschhemmendes Bodensystem aus Polyurethan und ist Teil des Sikafloor® Multiflex-Bodenbelagsortiments. Es bietet eine strapazierfähige, nahtlose, chemikalienbeständige, wartungsarme, rutschfeste Oberfläche, wenn es mit verschiedenen Aggregatqualitäten verstreut und mit einer glänzenden Versiegelungsschicht versiegelt wird. Es können unterschiedliche Dicken von 2,5 – 3,5 mm erreicht werden. Interne und externe Verwendung.

    Verwendet

    Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

    • UV-exponierte Parkdecks, Garagenböden und Brücken
    • Exponierte Oberflächen, die UV-Beständigkeit erfordern
    • Industrielle Produktionsbereiche
    • Industrieboden für Lagerung, Logistik und Lager

    Eigenschaften / Vorteile

    • Wasserdicht
    • Beständig gegen UV-Strahlung
    • Rissüberbrückende Eigenschaften
    • Hohe mechanische Beständigkeit
    • Gute chemische Beständigkeit
    • Gute Abriebfestigkeit
    • Strukturiertes Hochglanz-Finish
    • Geringe Schmutzaufnahme
    • Leichte Reinigbarkeit
    • Nahtlos
    • Rutsch- und rutschfeste Oberfläche
    • Kratzfeste Oberfläche
    • Einfache Anwendung
    • Geringer Wartungsaufwand
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultiflex-pb-56-uv
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppePolyurethane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika