Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV
    Sika

    Polyurethane car park UV decking system Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV

    Google-Übersetzung,

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV ist ein farbiges, elastisches, UV-beständiges, rissüberbrückendes, rutschhemmendes Parkdecksystem aus Polyurethan und ist Teil des Sikafloor® Multiflex Bodenbelags-Sortiments. Es bietet eine strapazierfähige, nahtlose, chemikalienbeständige, wartungsarme, rutschfeste Oberfläche, wenn es mit verschiedenen Aggregatqualitäten verstreut und mit einer glänzenden Versiegelungsschicht versiegelt wird. Dicke ~4,0 mm. Interne und externe Verwendung.

    Verwendet

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 UV darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

    Für Parkdecks:

    • Nicht UV-exponiert
    • Wendebereiche

    Eigenschaften / Vorteile

    • Wasserdicht
    • Hohe mechanische Beständigkeit
    • Gute chemische Beständigkeit
    • Gute Abriebfestigkeit
    • Beständig gegen UV-Strahlung
    • Geringe Schmutzaufnahme
    • Leichte Reinigbarkeit
    • Nahtlos
    • Rutsch- und rutschfeste Oberfläche
    • Kratzfeste Oberfläche
    • Einfache Anwendung
    • Geringer Wartungsaufwand
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultiflex-pb-57-uv
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppePolyurethane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika