Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS
    Sika

    FM Approved Bituminous Warm Roof System for Metal Decks | SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS

    Google-Übersetzung,

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS ist ein Warmdachabdichtungssystem für Metalldächer. Es besteht aus Bitumenbahnen, die mit dem Schweißbrenner verlegt werden. Dazu gehören die 3 mm dicke Basisbahn SikaShield® E54 PE, die 4 mm dicke Deckbahn SikaShield® HB79 MG und eine Dampfsperre. Als Dampfsperre stehen Sarnavap®-1000 E, Sarnavap®-2000 E oder die selbstklebende Variante Sarnavap®-5000 E SA FR zur Verfügung. Das System muss in Verbindung mit bitumenbeschichteten PIR-Bahnen installiert werden.

    ANWENDUNGEN

    SikaRoof® SikaShield® BW-23 TS wird als Abdichtungsmembransystem für folgende Anwendungen eingesetzt:

    • Flachdächer
    • Schrägdächer
    • Metalldecks

    MERKMALE

    • FM-zugelassenes System
    • Vereint die Vorteile von APAO- und SBS-Bitumen
    • Einfache Installation mittels Schweißbrenner
    • Vollständig verklebt
    • Hohe Langlebigkeit
    • Hohe Hitzebeständigkeit
    • Hohe Schlagfestigkeit
    • Sehr flexibel bei kalten Temperaturen
    • Sehr gute mechanische Eigenschaften (Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Scherfestigkeit)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersikaroof_sikashield_BW-23_TS
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeBitumen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG019610
    • ETIM-NameRoofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen roofing sheets
    • Klassifizierung07 51 00
    • Format2014TitelBuilt-Up Bituminous Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 13 23
    • OmniClassTitelModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit