Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Google-Übersetzung,
    Wabo®FS Bridge Seal ist ein vorkomprimiertes, schaumunterstütztes Brückenfugensystem aus Silikon. Die Wabo®FS-Brückenabdichtung besteht aus einer zu 100 % mit Acryl imprägnierten Polyurethan-Schaumabdichtung, die mit einem UV-beständigen Silikon in Straßenqualität beschichtet ist. Die Schaumdichtung ist so konzipiert, dass sie mit einem benutzerfreundlichen, vor Ort aufzubringenden Wabo® Gel-Kleber dauerhaft mit dem Fugenuntergrund verbunden wird
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWABO_FS
    • ProduktfamilieExpansion Joints
    • ProduktgruppeBridge and Highway Expansion Joints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 00
    • Format2014TitelExpansion Control
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit