Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SILIKAL® FishTank System

SILIKAL® FishTank System

Google-Übersetzung,

Das SILIKAL® FishTank System ist eine glatte, schnellhärtende Methylmethacrylat-Beschichtung für vertikale und horizontale Flächen. Es bildet eine rissüberbrückende Membran und gleichzeitig eine glatte, abriebfeste Deckschicht mit hervorragender Reinigungsfähigkeit. Das SILIKAL® FishTank System eignet sich ideal für Neubauprojekte sowie An- und Umbauten und minimiert Ausfallzeiten. Es kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden.

Spezifikation
  • Curing time: 1 hour
    Temperature resistance: -25 °C to +45 °C (+60 °C for short periods, e.g. for cleaning purposes)
    Chemical resistance: Refer to Silikal chemical resistance table
    Water Vapour Permeability: Class II (EN ISO 7783-2)
    Fire behaviour: Efl (EN ISO 13501)
    Thickness: 1 – 3 mm
    Colour Range: Please refer to Silikal Colour Concept

Technische Spezifikation
  • Referenznummersilikal_fish_tank_system
  • ProduktfamilieFußboden
  • ProduktgruppeMMA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_32_10_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFish cultivating
  • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
  • OmniClassTitelResinous Flooring