Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
Zip Comfort Downlight
    Simes

    Zip Comfort Downlight

    4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)
    Die ZIP DOWNLIGHT Familie in quadratischer und runder Form ist eine Reihe von Einbaudeckenleuchten ausgestattet mit einer komfortablen Optik der letzten Generation, ideal für eine Beleuchtung von oben draußen. Downlights sind ein unverzichtbares Werkzeug für eine zweckmäßige, komfortable Akzentbeleuchtung ohne Blendung.
    Spezifikation
    • Ceiling (Einbau)

      ZIP DOWNLIGHT RUND COMFORT

      S.5565H

      Modul 1 COB 2700K 220-240Vac DIMMBAR DALI; DALI2; PUSH

      Lichtquellenlichtstrom:: 1391lm

      Leuchtenlichtstrom: : 940lm

      Lichtquellenleistung: : 11.5W

      Leuchtenleistung: : 15.2W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 62lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 198-276Vdc (No PUSH)

      Dimmen: : DALI; DALI2; PUSH

      PUSH-Synchronisierung:

      - Max. 4 Leuchten, Abstand <15m;

      - Max. 35 Leuchten, Entfernung <300 m mit Zubehör S.2490.

      Elektrische Schutzklasse: : I

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK09

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 340mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2438 NETZGERÄT 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMBAR IN BOX IP67

      Art. S.3426 NETZGERÄT DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Deckeneinbauleuchten. Einbautiefe 215 mm. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss (kupferfrei) EN AB-44100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. Abdeckring Stainless Steel - Grade AISI 316L with 2,5-3% molybdenum content. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Vorbehandelte Silikondichtungen Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 09

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Optischen Systeme ermöglichen eine bedeutende Verminderung der Blendung dank der rückwärtigen Position der Leuchtmittel. Reflektor HI-GRADE Reinstahluminium 99,98%. teilmattiertes glas gehärtetes Glas, Stärke 10mm. Schwenkbar ±15° installiertes Leuchtmittel. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Leuchte anschlussfertig mit Gummikabel 0.5m H07RN-F. Die Leuchten werden an abgehängten Decken mit einem Schwerlast-Bügelsystem befestigt, das von der Innenseite der Leuchte aus einstell-bar ist. Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Edelstahl (cod.19). Gewicht: 3.5032 Kg Glühdrahttest: 850°C

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZIP_DOWNLIGHT
    • ProduktfamilieDownlight
    • ProduktgruppeZIP DOWNLIGHT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte