Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
    Simes

    AIR-LIGHTING®

    Air-Lighting® ist ein innovatives Pendelleuchtensystem für den Außenbereich, das aber auch ideal für Innenräume geeignet ist. Es ist auf maximale Installationsfreiheit ausgelegt und vermittelt eine klare und moderne Ästhetik. Dank der Stahldrahtseile und einer Vielzahl von Befestigungspunkten lassen sich individuelle Konfigurationen für jeden Kontext realisieren. Die Befestigung kann an der Wand oder Decke mithilfe von Rosetten (zur Halterung oder Stromversorgung) erfolgen oder, falls keine geeignete Anbaufläche vorhanden ist, über einen einbetonierten Mast oder einen Sockel mit Gegengewichtsbehälter. Die verstellbare Flower Zoom 60 Comfort (Optik von 22° bis 43° einstellbar) sorgt für eine dynamische, hochwertige Beleuchtung, während die hohe Stoßfestigkeit (IK07) und die Schutzart IP65 Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Air-Lighting, in unterschiedlichen Ausführungen und mit Fernspeisung erhältlich, verwandelt jede Umgebung in eine schwebende Lichtszenerie – frei von störenden Elementen und mit einer exklusiven Atmosphäre.

    Spezifikation
    • SUSPENSION SYSTEM

      AIR-LIGHTING 1 Stromversorgungspunkt mit 1 Rosette + 2 Masten

      S.0934W

      Modul 4 LED 3000K 24Vdc DIMMBAR PWM

      Lichtquellenlichtstrom:: 3520lm

      Leuchtenlichtstrom: : 1700lm

      Lichtquellenleistung: : 33.2W

      Leuchtenleistung: : 38W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 45lm/W

      Spannung (DC):

      Siehe Liste Zubehör Stromversorgungsgeräte SIMES in den folgenden Seiten: 24Vdc

      Dimmen: : PWM

      Elektrische Schutzklasse: : III

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK07

      CE

      PRODUKTTYP

      Systempendelleuchte. IP Klasse IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-44100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. Innensechskantschrauben aus Edelstahl mit Schutzschicht gegen Kontaktkorrosion. Vorbehandelte Silikondichtungen Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Abstrahlwinkel sogar nach der Installation zu verändern: Der Übergang von einem gebündelten 20°-Spot-zu einem breiten 40°-Flood-Abstrahlwinkel erfolgt weich und ganz allmählich, sodass höchster Komfort gewährleistet ist. Die Veränderung wird durch eine manuelle Drehung der Frontblende erzielt. ESG- Abdeckglas, Stärke 4mm.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Dank seiner Stahlseile und der mehrfachen Befestigungspunkte ermöglicht es individuelle Konfigurationen für jeden Einsatzbereich. Die Befestigung kann an der Wand oder Decke mittels Baldachinen (zur Befestigung oder Stromversorgung) erfolgen oder- bei fehlenden Befestigungsflächen- auch über einen Tragemast, der im Beton verankert wird, oder über eine Basis mit einem Gegengewichtsbehälter.

      Pendelleuchtensystem bestehend aus:

      N° 4 Flower Zoom 60 Comfort (erfordert externes Konstantspannungs-Netzteil 24Vdc) mit 15 m aramidfaserverstärktem Elektrokabel;

      N° 4 Geflochtenes Stahlseil, beschichtet mit schwarzem PA12, Länge 15 m;

      N° 01 Deckenbaldachin für Befestigung oder Elektrifizierung, Durchmesser 250 mm, Höhe 46 mm, aus lackiertem Aluminium, ermöglicht die Befestigung der Klemme und des Stahlseils an der Wand oder des Elektrokabels;

      N°02 Tragemast diam. 76 mm Height 3500 mm;

      Erfordert obligatorisches N°02 Zubehör zur Auswahl aus:

      1) Sockel für Träger, Durchmesser 500 mm, und Gegengewichtsbehälter 350 mm, Höhe 600 mm. Zur Gewährleistung der Stabilität bei fehlender Bodenverankerung müssen im Behälter zwei Sandsäcke mit jeweils 25 kg platziert Werden;

      2) Flansch zum Einbetonieren, Höhe 1600 mm (800 mm über Boden).

      VERKABELUNG

      Die Elektrokabel können entweder an eine Rosette oder an eine Stange angeschlossen werden, die mit der Stromleitung verdrahtet ist, während die Tragseile an zwei anderen nicht elektrifizierten Punkten (Rosette + Stange oder zwei Stangen) befestigt sind.

      Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Schwarz (cod.09). Gewicht: Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerair-lighting
    • ProduktfamilieSuspension System
    • ProduktgruppeAir-lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures