Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
    Simes

    Any-Way


    Spezifikation
    • Stadtbeleuchtung

      ANY-WAY 250mm POLE TOP 76mm x POLE H4500/3000mm

      S.1968W

      Modul LED 3000K 220-240Vac DIMMBAR DALI; DALI2; PUSH

      Lichtquellenlichtstrom:: 5440lm

      Leuchtenlichtstrom: : 3706lm

      Lichtquellenleistung: : 31.7W

      Leuchtenleistung: : 35.6W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 104lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-276Vdc (No PUSH)

      Dimmen: : DALI; DALI2; PUSH

      PUSH-Synchronisierung:

      - Max. 4 Leuchten, Abstand <15m;

      - Max. 35 Leuchten, Entfernung <300 m mit Zubehör S.2490.

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK06

      CE

      PRODUKTTYP

      Mast Leuchten. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 und stranggepresstes Aluminium EN AW-6060 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. Stahlschrauben mit einer fortschrittlichen Korrosionsschutzbeschichtung behandelt. Vorbehandelte Silikondichtungen.

      Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      Extra widerstandsfähige Außenbeschichtung. Produkt geeignet für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, ZONE C5 (gemäß UNI EN ISO 9223:2012).

      Mechanische Belastbarkeit IK 06

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Any-Way ist eine Familie von Masten mit asymmetrischer Optik, entwickelt zur Beleuchtung von Fuß- und Radwegen. Any-Way projiziert das Licht in die Tiefe, ermöglicht große Abstände zwischen den Leuchten und reduziert die Anzahl der erforderlichen Geräte, um Gleichmäßigkeit und Effizienz zu gewährleisten.

      Das Design ist klar und funktional: ein zylindrischer Mast mit versetztem Leuchtenkopf, der in der Version Ø185 mm eine 4-LED-Optik und in der Version Ø250 mm eine 8-LED-Optik integriert, kombiniert mit verschiedenen Masthöhen zur Anpassung an projektbezogene und normative Anforderungen.

      Der Any-Way Mastkopf ist in beiden Größen auch mit einer Optik für Plätze und Parkflächen erhältlich und wurde entwickelt, um das Licht über eine große Fläche zu verteilen. Seine Leistungswerte und die photometrische Lichtverteilung ergänzen das Sortiment und erweitern den Einsatzbereich auf diese spezifische Anwendung.

      Betriebswirkungsgrad --

      MASTVERBINDUNG

      Mastkopf aus beschichtetem Aluminium mit Mastzopf Ø 60 mm (S.1955/S.1956, S.1958/S.1959), Ø 76mm (S.1965/S.1966, S.1968/S.1969).

      VERKABELUNG

      Einspeisung 0.3m Typ H05RN-F. Einzelverdrahtung abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Leitungsverbinder IP67 (Ø 6÷12 mm) beigestellt als Einzelkabelverbindung. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Schwarz (cod.09), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      ANY-WAY Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

      GARANTIE

      Alle ab dem 01.01.2026 produzierten Artikel sind durch eine 5-jährige Garantie gegen Herstellungs- und Konformitätsmängel abgedeckt, gemäß den Bedingungen und innerhalb der in der offiziellen Dokumentation des Herstellers festgelegten Grenzen. Für vollständige Details, Ausschlüsse und die Modalitäten zur Aktivierung der Garantie verweisen wir auf den folgenden Link: www.simes.it/garantie

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerany-way
    • ProduktfamiliePost top luminaires
    • ProduktgruppeAny-Way
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring