Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
    Simes

    BELL APPLIQUE

    Bell und Minibell zur Wandmontage werten klassische Fassaden mit einem

    warmen und einladenden Licht auf. Diese Ausführungen besitzen einen

    gebogenen Ausleger, der den Lichtstrahl nach unten lenkt. Durch die

    Ausrichtung der Leuchte und das geriffelte Mikroglas ist die

    Lichtwirkung homogen und blendfrei.

    Spezifikation
    • MINIBELL APPLIQUE

      Art. S.8000W

      -PLATINENEINHEIT LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Leuchtenlichtstrom: 669lm

      Systemleistung: 10.3W

      Leuchten-Lichtausbeute: 65lm/W

      Elektronischer Stromversorgungsgerät nicht Dimmbar ON-OFF 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      PRODUKTTYP

      Wandaufbau. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Decorative elements and reflector in solid bronze are treated with a transparent protective layer that maintains the color and ensures quality and durability.

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Transparent silicone. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 06

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehärtetes Opalglas, Stärke 4 mm. Nicht schwenkbar installiertes Leuchtmittel. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Einspeisung 1.5m Typ H05RN-F . Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Bronze (cod.20). Gewicht: 1.4 Kg Glühdrahttest: 850°C

      Mit Lampe.

      BELL Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Platineneinheiten sind entwickelt gemäß der aktuell geltenden Standards für den Lichtstrom und dessen Wartungsfaktor (LM80), sowie dem technischen Verzeichnis (TM21), wo die Gleichmäßigkeit und Qualität des Lichts bei 50.000 Stunden entsprechend mit L70 B20 bei einer Umgebungstemperatur von Ta 25°C angegeben werden.Leuchten, Betriebsgeräte und andere Komponenten als LED Platineneinheiten sind davon ausgeschlossen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbell-applique
    • ProduktfamilieWall effect
    • ProduktgruppeBell
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)395
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring