Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bell-Deckenleuchte
Bell-Deckenleuchte
Bell-Deckenleuchte
Bell-Deckenleuchte
Bell-Deckenleuchte
    Simes

    Bell-Deckenleuchte

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)

    Die Bell-Deckenleuchte ist mit starrer Halterung oder mit einstellbarem Kabel erhältlich. Die starre Halterung eignet sich aufgrund ihrer Windstabilität besonders für exponierte Außenumgebungen. Mit einer Kabelaufhängung betont Bell ihre elegante Silhouette: die ideale Ausführung für Veranden und Lodgen.

    Spezifikation
    • BELL DECKENAUFBAU

      Art. S.8035W

      -PLATINENEINHEIT LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Leuchtenlichtstrom: 1079lm

      Systemleistung: 20.4W

      Leuchten-Lichtausbeute: 53lm/W

      Elektronischer Stromversorgungsgerät nicht Dimmbar ON-OFF 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      PRODUKTTYP

      Downlight. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Decorative elements and reflector in solid bronze are treated with a transparent protective layer that maintains the color and ensures quality and durability.

      Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.

      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 06

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehärtetes Opalglas, Stärke 4 mm. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Einspeisung 4m Typ H05RN-F . Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Bronze (cod.20). Gewicht: 1.4 Kg Glühdrahttest: 850°C

      Mit Lampe.

      BELL Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Platineneinheiten sind entwickelt gemäß der aktuell geltenden Standards für den Lichtstrom und dessen Wartungsfaktor (LM80), sowie dem technischen Verzeichnis (TM21), wo die Gleichmäßigkeit und Qualität des Lichts bei 50.000 Stunden entsprechend mit L70 B20 bei einer Umgebungstemperatur von Ta 25°C angegeben werden.Leuchten, Betriebsgeräte und andere Komponenten als LED Platineneinheiten sind davon ausgeschlossen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbell-ceiling
    • ProduktfamilieDownlight
    • ProduktgruppeBell
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGebürstete Bronze
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring