Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feeling wand- und deckenleuchte
Feeling wand- und deckenleuchte
Feeling wand- und deckenleuchte
Feeling wand- und deckenleuchte
Feeling wand- und deckenleuchte
Feeling wand- und deckenleuchte
Feeling wand- und deckenleuchte
Feeling wand- und deckenleuchte
    Simes

    Feeling wand- und deckenleuchte

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)

    Feeling wertet die Beleuchtung von Außenbereichen wie Terrassen und Gärten auf und gestaltet sie gemütlich und komfortabel, ganz im Stil von Innenräumen. Eine dekorative Leuchtenfamilie für den Außenbereich mit minimalistischem Design für ein elegantes, anmutiges Umgebungslicht. Feeling ist als Standleuchte, Erdspieß und Wand- oder Deckenleuchte erhältlich. In der Wand- oder Deckenausführung lässt sich der dünne Schaft in zwei Dimensionen drehen: Die erste, um die eigene Achse, ermöglicht die Lenkung des Lichtstrahls und die Erzeugung direkter, indirekter oder seitlicher Lichteffekte. Die zweite, um den Befestigungspunkt, bewegt das Licht von der vertikalen in eine diagonale oder horizontale Ausrichtung.

    Spezifikation
    • FEELING APPLIQUE 2m

      Art. S.2281W

      -PLATINENEINHEIT LED 3000K 24Vdc 440lm 14.4W CRI 90 MacAdam step 3

      Leuchtenlichtstrom: 410lm

      Systemleistung: 14.5W

      Leuchten-Lichtausbeute: 28lm/W

      Benötigt externe Spannungsversorgung ON-OFF oder Dimmbar

      CE

      PRODUKTTYP

      Wandmontage. IP Klasse IP 54

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumstrangguss eloxiert EN AW-6060 mit hohen Korrosionsschutz und EN AW-47100 ) Aluminium für die extrudierten Teile. Mechanische Belastbarkeit IK 06 Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St.

      Aus opalgrauem Silikon hergestelltes kontinuierliches Leuchtmittel. Lamp Nicht schwenkbar position. Betriebswirkungsgrad --

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      In the applique version, its thin stem can perform two different rotations: the first one, around its own axis ( 180° ), allows to direct the light beam, creating direct, indirect or lateral light effects; the second one, around the fixing joint ( 350° ) , allows the rotation of the stem from a vertical position to a diagonal or horizontal position.

      VERKABELUNG

      Einspeisung 5m Typ neoprene H05RN-F. Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Schwarz (cod.09). Gewicht: 0.62 Kg Glühdrahttest: --

      Mit Lampe.

      FEELING Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfeeling_wall_mounted
    • ProduktfamilieApplique
    • ProduktgruppeFeeling wand- und deckenleuchte
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring