Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
Ghost fÜr beschichtungsmaterialien
    Simes

    Ghost fÜr beschichtungsmaterialien

    Ghost mit Reflektor aus dem gleichen Beschichtungsmaterial. Ghost für Beschichtungsmaterialien ist die neueste und innovative eingeführte Version in der Ghost Serie. Der Einbautopf aus eloxiertem Aluminium kann verschiedene Beschichtungsmaterialien annehmen: Gipskarton, Mosaik, Keramik oder Steinmaterialien. Der Einbautopf ist mit einem entfernbarem Reflektor aus eloxiertem Aluminium ausgestattet; er gewährleistet ein perfektes Finish der leuchtenden Aussparung besonders in den Fällen wo schwierige Beschichtungsmaterialien auf der geneigten Ebene eingesetzt werden.Ghost ist für die Beschichtung mit den gleichen Materialien der Wand
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerghost_for_cladding
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppeGHOST FOR CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung25 56 00
    • Format2014TitelIntegrated Automation Control of Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring