Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
    Simes

    Pivot

    Die Produkte werden in zwei Ausführungen angeboten, die sich in Form und Art der Stromversorgung unterscheiden. Die erste verfügt über einen schlanken zylindrischen Körper und minimiert so den visuellen Einfluss des Beleuchtungskörpers auf die beleuchtete Umgebung. Sie benötigt eine externe Stromversorgung und wird in drei Längen angeboten: 4, 7 und 12 LEDs. Die zweite Ausführung besitzt eine 4cm hohe zylindrische Basis zur Bodenoder Wandmontage und wird mit 230V betrieben: Sie ermöglicht die Integration einer EIN/AUS-Stromversorgung und eine intelligente Installation. Diese Ausführung ist in zwei Längen erhältlich: 7 und 12 LEDs.

    Spezifikation
    • PIVOT 7 LED 230V

      Art. S.1766W

      -PLATINENEINHEIT LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Leuchtenlichtstrom: 605lm

      Systemleistung: 24.8W

      Leuchten-Lichtausbeute: 24lm/W

      Elektronischer Stromversorgungsgerät nicht Dimmbar ON-OFF 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      PRODUKTTYP

      Scheinwerfer. IP Klasse: IP 66

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.

      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Die raffinierte Optik konzentriert den Lichtstrahl und macht das licht komfortabel durch die Verringerung der direkten Blendung des Leuchtmittels. Gehärtetes Klarglas. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Einspeisung 5m Typ FEP/FEP + PCP (Pivot) oder H05RN-F (Pivot 230V) geschützt durch Kabelverschraubung und abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 3.8 Kg Glühdrahttest: --

      Mit Lampe.

      Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Platineneinheiten sind entwickelt gemäß der aktuell geltenden Standards für den Lichtstrom und dessen Wartungsfaktor (LM80), sowie dem technischen Verzeichnis (TM21), wo die Gleichmäßigkeit und Qualität des Lichts bei 50.000 Stunden entsprechend mit L70 B20 bei einer Umgebungstemperatur von Ta 25°C angegeben werden.Leuchten, Betriebsgeräte und andere Komponenten als LED Platineneinheiten sind davon ausgeschlossen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpivot
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppePivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)38
    • Tiefe (mm)38
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit