Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
    Simes

    POINTER DIGITAL BEAM

    Sehkomfort, Effizienz und Flexibilität: Professionelle Pointer-Strahler eignen sich ideal für Fassaden, Plätze, private und öffentliche Grünflächen.

    Die mit der innovativen Digital-Beam-Technologie ausgestatteten Leuchten besitzen variable Optiken, deren Lichtabstrahlung über einen digitalen Eingang geregelt werden kann. Mit einem mobilen Gerät oder modernen Steuerungssystemen lässt sich dann mit einer einfachen Aktion der Winkel des Lichtkegels von der Punktabstrahlung zum Scheinwerfer ändern. Dadurch ist es möglich, jeden Winkel zwischen 10° und 50° zu wählen und den Lichtstrahl in Echtzeit an das zu beleuchtende Objekt anzupassen. Dies erfolgt vollständig elektronisch.

    Spezifikation
    • Strahler

      MINIPOINTER DIGITAL BEAM

      S.2705W

      Modul 1 LED 3000K 48Vdc

      Lichtquellenlichtstrom:: 1360lm

      Leuchtenlichtstrom: : 909lm

      Lichtquellenleistung: : 12.8W

      Leuchtenleistung: : 16.4W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 55lm/W

      Spannung (DC):

      Siehe Liste Zubehör Stromversorgungsgeräte SIMES in den folgenden Seiten: 48Vdc

      Elektrische Schutzklasse: : III

      Schutzart IP: : IP66

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK09

      CE

      PRODUKTTYP

      Scheinwerfer. IP Klasse: IP 66

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.

      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. Innensechskantschrauben aus Edelstahl mit Schutzschicht gegen Kontaktkorrosion. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 09

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Optische LensVector™-Technologie für die digitale Einstellung des Lichtstrahls von 10° bis 50°. Mit der Digital-Beam-Technologie können auch mehrere Leuchten ganz nach Wunsch gesteuert werden, um unkompliziert voreingestellte Lichtszenen abzurufen und eine Außenumgebung je nach Bedarf und momentanen Gegebenheiten zu verändern. Gehärtetes Klarglas 5mm Dicke. Betriebswirkungsgrad --

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Die vorverdrahtete Wandplatte mit ihrem automatischen Schnellverbinder ermöglicht einen schnellen und sicheren Installations- und Wartungsprozeß.

      VERKABELUNG

      Lieferung mit vieradrigem Kabel 0,5m für Fernanschluss. Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 3.18 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpointer-digital-beam
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppePointer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)318
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures