Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tomorrow Poller
Tomorrow Poller
Tomorrow Poller
Tomorrow Poller
    Simes

    Tomorrow Poller

    Tomorrow wurde für die Beleuchtung von Fuß- und Gehwege entworfen; diese Pollerleuchte passt harmonisch im Grünen wie in Blumenbeeten, Büschen und Hecken. Tomorrow verwendet ein äußerst effizientes Mid-Power LED Leuchtmittel das die Pollerleuchte herum ein diffuses Licht abstrahlt und am Boden eine außergewöhnliche einheitliche Beleuchtung ohne Schattenfläche gewährt. Tomorrow bietet eine schlanke und gut proportionierte Form und ist in zwei Bauhöhen erhältlich (45cm und 80cm).
    Spezifikation
    • Poller

      TOMORROW POLLERLEUCHTE H450mm

      S.2140W

      Modul LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 2326lm

      Leuchtenlichtstrom: : 1083lm

      Lichtquellenleistung: : 12W

      Leuchtenleistung: : 14.1W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 77lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-276Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (Machbar DALI; DALI 2 gegen Aufpreis)

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK06

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 350mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=37.2Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2438 NETZGERÄT 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMBAR IN BOX IP67

      Art. S.3426 NETZGERÄT DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Poller. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Pollergehäuse Aluminiumstrangguss EN AW-6060. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Vorbehandelte Silikondichtungen Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 06

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Glasabdeckung aus mikro-geätztem und prismatischem Glas, UV-stabilisiert und vandalensicher. Nicht schwenkbar installiertes Leuchtmittel. Betriebswirkungsgrad --

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte. Die Verkabelung der Leuchten muß absolut den technischen Anweisungen gemäß ausgeführt werden. Loop-in Loop-out Verkabelungen, wenn nicht für eine Leuchte vorgesehen, entwickln Feuchtigkeitsinfiltrationen die im Kontakt mit den elektrischen Kabeln den Oxidationsprocess beschleunigen können.

      VERKABELUNG

      Leuchte werkseitig vorverdrahtet mit 1x Neoprenleitung und Kabeleinführung. Sicherungen (IKONIC). Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Schwarz (cod.09), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 5.9968 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      TOMOROW Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertomorrow_bollard
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeTOMORROW BOLLARD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring