Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tomorrow Mast
Tomorrow Mast
Tomorrow Mast
Tomorrow Mast
    Simes

    Tomorrow Mast

    Tomorrow Mastaufsatz ist eine intelligente, flexible und funktionale Lösung für Stadtgebiete. Sie ermöglicht die Installation auf vorhandenen Masten mit 60 und 76 mm Durchmesser, um ältere Beleuchtungssysteme mit effizienteren und nachhaltigen LED-Quellen zu optimieren. Tomorrow emittiert ein diffuses Licht rund um den Mast, das am Boden eine außergewöhnlich einheitliche Beleuchtung ohne Schattenfläche erzielt.

    VERSION MIT MONOCHROMER LED
    CRI 90
    SCHUTZART IP65
    MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT IK06

    Spezifikation
    • Stadtbeleuchtung

      TOMORROW 250mm MASTAUFSATZLEUCHTE für ø60mm Mastzopf (76mm auf Anfrage)

      S.2136W

      Modul LED 3000K 220-240Vac DIMMBAR DALI; DALI 2

      Lichtquellenlichtstrom:: 8142lm

      Leuchtenlichtstrom: : 3747lm

      Lichtquellenleistung: : 41.9W

      Leuchtenleistung: : 51.8W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 72lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-280Vdc

      Dimmen: : DALI; DALI 2

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK06

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 1050mA Vfmin=36.4Vdc Vfmax=43.4Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2410 NETZGERÄT DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3427 NETZGERÄT Dali, 1-10V, PUSH MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Mast Leuchten. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 und stranggepresstes Aluminium EN AW-6060 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 06

      Regelung und Lichtmanagement

      Tomorrow Ø 250mm wird standardmäßig mit dimmbarer Stromversorgung DALI geliefert. Der VIRTUAL MIDNIGHT Modus ist auf Anfrage gegen Aufpreis oder mit Signalkonverter von DALI auf VIRTUAL MIDNIGHT S.2492 (IP20) oder S.2493 (IP67) für bis zu 7 DALI Leuchten erhältlich. Erweiterungsmöglichkeit bis max. 64 Leuchten durch den VIRTUAL MIDNIGHT S.2492 (IP20) + DALI EXPANDER S.2494 (IP20) oder S.2497 (IP67), der beides bietet.

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Die Lichtverteilung erfüllt die Emissionsvorschriften. Gehärtetes. Betriebswirkungsgrad --

      MASTVERBINDUNG

      Mastkopf aus beschichtetem Aluminium mit Mastzopf Ø 60 mm ( S.2131N/W/H, S.2136N/W/H ) oder Ø 76 mm ( auf Anfrage S.2136N/W/H ).

      VERKABELUNG

      Einspeisung 0.5m Typ H05RN-F. Einzelverdrahtung abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Leitungsverbinder IP67 (Ø 6÷12 mm) beigestellt als Einzelkabelverbindung. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Schwarz (cod.09), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 5.9297 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      TOMORROW Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertomorrow_pole_top
    • ProduktfamiliePost top luminaires
    • ProduktgruppeTOMORROW POST TOP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit