Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Simon 704 Round orientable
Simon

Simon 704 Round orientable

Google-Übersetzung,

Simon 704 ist eine Kollektion kompakter Downlights im kleinen Format. Der optische Korpus lässt sich mit verschiedenen Rahmen kombinieren, um großflächige Lichtverteilungen für die Allgemeinbeleuchtung oder intensive Lichtverteilungen für die Akzentbeleuchtung zu realisieren.

Das Sortiment umfasst verschiedene Leuchtenkörper, die mit festen oder verstellbaren Gestellen in quadratischer oder runder Form kombiniert werden können. Diese Vielseitigkeit bietet sowohl ästhetische als auch funktionale Optionen, die sich nahtlos in Wohn- und öffentliche Räume, Hotels, Restaurants und Einzelhandelsflächen einfügen.

Das kompakte und minimalistische Design des Wärmeableitungssystems gewährleistet optimales Wärmemanagement und verlängert so die Lebensdauer der LED-Lichtquelle. Das einfache Steckverbindungssystem ermöglicht einen schnellen elektrischen und mechanischen Anschluss.

Die fest installierten Ausführungen bieten durch ihr dezentes und funktionales Design einen höheren Sehkomfort, da sie Blendung vermeiden. Die verstellbaren Ausführungen ermöglichen sowohl Akzent- als auch Allgemeinbeleuchtung, und dank eines Neigungswinkels von ±30º lässt sich das Licht präzise ausrichten.

Die Kollektion unterstützt zudem intelligente Steuerung und personalisierte Beleuchtung über Simon-Steuerungssysteme, ohne dass zusätzliche Komponenten erforderlich sind. Versionen mit DALI-Technologie sind ebenfalls erhältlich. Die Produkte sind in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K verfügbar.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersimon-704-round-orientable
  • ProduktfamilieSimon 704
  • ProduktgruppeSimon 704
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit