Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Simon 860 Elbow Surface Mount
Simon

Simon 860 Elbow Surface Mount

Google-Übersetzung,
Bei Aufputzsystemen erfolgt die Stromzufuhr direkt von der Profiloberseite. Gummispitzen am Montagezubehör sorgen für die Ausrichtung auf unebenen Flächen und ermöglichen so eine saubere und präzise Montage. Eckelemente ermöglichen einzigartige und kreative Lichtspuren im Raum.
Spezifikation
  • This family combines the standard surface mount features with corner modules for dynamic architectural designs. It maintains an IP20 rating, CRI>90, and module lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is compatible with advanced optics like Opal and Microprismatic, ensuring both efficiency and comfort. It supports DALI 2 control for seamless light adjustments.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersimon-860-elbow-surface-mount
  • ProduktfamilieSimon 860
  • ProduktgruppeSimon 860
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)45
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit