ProFinish Brickmould® 600 Vinyl Casement New Construction Window

Google-Übersetzung,

Simonton ProFinish® Brickmould 600 Flügelfenster können einzeln verwendet werden, um einen Hauch von Licht und Dramatik hinzuzufügen, oder kombiniert werden, um eine einzigartige Fensterwand zu schaffen. Das Casement funktioniert mühelos, hält ein Leben lang und ist leicht zu reinigen.

  • Fortschrittliches Verriegelungssystem, das den Flügel an mehreren Punkten mit einer einfach zu bedienenden Handkurbel sichert
  • Korrosionsbeständige Hardware*
  • Ideal für maximale Belüftung und einen größeren Sichtbereich

ÜBERBLICK

ProFinish Brickmould 600 Serie

Die Brickmould 600-Serie bietet das klassische Design von Holzfenstern mit einem attraktiven mehrstufigen Äußeren. Hochwertige Designoptionen und leistungsstarke Glaspakete bereichern diese Serie, die bereits wartungsarme Schönheit und Energieeffizienz bietet.

  • ProSolar® Low E Glas mit Argongas ist Standard, während ProSolar® Shade Low E erhältlich ist
  • Zu den Decorum®-Stylingoptionen gehören Außenfarben, Innenholzmaserungen und Metallbeschläge
  • Optionale flache Verkleidungsleisten und simulierte geteilte Scheiben betonen die klassische Holzfensteroptik
  • Eine Vielzahl von Glasoptionen umfasst SafePoint™ Verbundglas für Schalldämpfung und Sicherheit
  • Wählen Sie aus einer vollständigen Auswahl an Stilen, einschließlich einer Terrassentür

Funktionen und Optionen sind nicht für alle Stile verfügbar.

Serien sind möglicherweise nicht in allen Regionen des Landes verfügbar.

Verfügbare Stile in der Brickmould 600 Serie

Lebenslange eingeschränkte Garantie

Wir wissen, dass der Kauf von Fenstern eine große Investition ist. Eine Investition, die Sie schützen möchten. Aus diesem Grund unterstützen wir alle Simonton Brickmould 600-Fenster und -Türen mit einer lebenslangen eingeschränkten Garantie, die Vinyl, Beschläge, Bildschirme und Isolierglaseinheiten abdeckt.

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und Einbruchsversuche erfüllen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-600-casement
  • ProduktfamilieCasement Windows
  • ProduktgruppeProFinish Brickmould® Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dreh- und Kippfenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA