Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DaylightMax® Vinyl Slider Replacement Window

DaylightMax® Vinyl Slider Replacement Window

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Simonton DaylightMax™ Slider ist als Einzelschieber mit einem bedienbaren Flügel oder als Endschlitzschieber mit bedienbarem Flügel an beiden Enden des Fensters erhältlich und ist schön, einfach zu bedienen und sehr funktionell.
  • Die einzigartige dreiwandige Rollenbahn sorgt für Stabilität und reibungslosen Betrieb
  • Selbstschmierende Rollen haben eine lebenslange Garantie
  • Der konturierte Zugholm bietet dauerhaft zuverlässige Leistung
  • Leichtgängiger Flügel für reibungslosen Betrieb

ÜBERBLICK
Simonton DaylightMax
Simonton DaylightMax™ Fenster bieten weniger Rahmen und mehr Glas als die meisten Ersatzfenster. Das einzigartige Rahmendesign bietet maximale Energieeffizienz, die die ENERGY STAR®-Standards weit übertrifft, und hilft Ihnen, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken.
  • Für maximale Effizienz sind fortschrittliche Glaspakete erhältlich
  • Erhältlich mit Decorum®-Außenfarben, Hardware-Oberflächen und einer großen Auswahl an dekorativen Glasoptionen
  • Ein schmaler Rahmen und ein breiter Sichtbereich sorgen für bis zu 40 % mehr Tageslicht als Fenster mit breitem Rahmen
  • Wählen Sie aus einer vollständigen Auswahl an Stilen, einschließlich einer Terrassentür und einer Terrassentür mit Scharnier

Alle Funktionen und Optionen sind nicht für alle Stile verfügbar

In der DaylightMax-Serie verfügbare Stile


Eingeschränkte Doppelgarantie auf Lebenszeit
Wir wissen, dass der Kauf von Fenstern eine große Investition ist. Eine Investition, die Sie schützen möchten. Aus diesem Grund sichern wir alle Simonton DaylightMax™ Fenster und Türen mit einer umfassenden Garantie ab, die Vinyl, Beschläge, Bildschirme und Isolierglaseinheiten abdeckt. Die Garantie umfasst auch Arbeitszeit und eine lebenslange Garantie auf Glasbruch

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und gewaltsames Eindringen erfüllen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-daylightmax-vinyl-slider
  • ProduktfamilieSliding Windows
  • ProduktgruppeDaylightMax®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA