Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Şişecam Duosol T 50

Şişecam Duosol T 50

Google-Übersetzung,


  • Das vorspannbare Solar Low-E-beschichtete Glas von Şişecam.
  • Bietet sowohl Sonnenschutz als auch Wärmedämmung mit einer einzigen Beschichtung.
  • Trägt dank optimaler Lichtdurchlässigkeit und effektivem Sonnenschutz zur Reduzierung der Kühl- und Heizlast in Gebäuden bei.
  • Bietet Sicherheit durch seine Härtbarkeitsfunktion.
  • Keine Kompromisse bei der Transparenz.

Anwendungsgebiete

Es bietet passende Lösungen für Büros, Hotels, Krankenhäuser und Projekte mit gemischter Nutzung.

Produktionsmethode

Offline-beschichtetes Glas, das durch die Abscheidung mehrschichtiger Metalle/Metalloxide auf Float- oder getöntem Glas mittels der Technologie „magnetisch verstärktes Vakuumsputtern“ hergestellt wird.

Größe und Dicke

Dicke (mm): 4,0 & 6,0 & 8,0 & 10,0

Standardgrößen (mm): 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

Die Maßtoleranzen betragen für alle Nenngrößen ±5 mm. Bei abweichenden Größen- und Dickenwünschen wenden Sie sich bitte an Şişecam.

Qualität

Hergestellt gemäß „EN 1096 Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas“.

Spezifikation
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Neutral 50/27

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 49%

    Daylight External Reflectance: 16%

    Daylight Internal Reflectance: 18%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 23%

    Solar Energy External Reflectance: 32%

    Solar Energy Absorption: 45%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 26%

    Shading Coefficient: 0.3

    UV Transmittance: 15%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.1

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Neutral 50/27

    Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Technische Spezifikation
  • Referenznummersisecam-duosol-t-50
  • ProduktfamilieSisecam Solar Control Low-E Glass
  • ProduktgruppeSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationPlatte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsulated glass units (IGUs)
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClassTitelCurtain Wall Infill Panels
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit