Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Şişecam Duosol T 58
Şişecam Duosol T 58

    Şişecam Duosol T 58

    Google-Übersetzung,


    • Das vorspannbare Solar Low-E-beschichtete Glas von Şişecam.
    • Bietet sowohl Sonnenschutz als auch Wärmedämmung mit einer einzigen Beschichtung.
    • Trägt dank optimaler Lichtdurchlässigkeit und effektivem Sonnenschutz zur Reduzierung der Kühl- und Heizlast in Gebäuden bei.
    • Bietet Sicherheit durch seine Härtbarkeitsfunktion.
    • Keine Kompromisse bei der Transparenz.

    Einsatzgebiete

    Es bietet passende Lösungen für Wohnhäuser, Hotels, Krankenhäuser, Schulen und Projekte mit gemischter Nutzung.

    Produktionsmethode

    Offline-beschichtetes Glas, das durch die Abscheidung mehrschichtiger Metalle/Metalloxide auf Float- oder getöntem Glas mittels der Technologie „magnetisch verstärktes Vakuumsputtern“ hergestellt wird.

    Größe und Dicke

    Dicke (mm): 4,0 & 6,0 & 8,0 & 10,0

    Standardgrößen (mm): 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Die Maßtoleranzen betragen für alle Nenngrößen ±5 mm. Bei Anfragen zu anderen Größen und Dicken wenden Sie sich bitte an Şişecam.

    Qualität

    hergestellt gemäß „EN 1096 Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas“.

    Spezifikation
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 58/32

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 59%

      Daylight External Reflectance: 19%

      Daylight Internal Reflectance: 18%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 29%

      Solar Energy External Reflectance: 35%

      Solar Energy Absorption: 36%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 32%

      Shading Coefficient: 0.37

      UV Transmittance: 18%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 58/32

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersisecam-duosol-t-58
    • ProduktfamilieSisecam Solar Control Low-E Glass
    • ProduktgruppeSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationPlatte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsulated glass units (IGUs)
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11 15
    • OmniClassTitelCurtain Wall Infill Panels
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit