Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUMBERTECH S700 - Wooden Floors
Skema

LUMBERTECH S700 - Wooden Floors

Google-Übersetzung,
Lumbertech S700 ist der italienische Parkettboden im Fischgrätmuster, der den Markt revolutioniert hat. Holz in seiner klassischsten Form kann nun auch in stark frequentierten Bereichen wie Hotels, Geschäften und Restaurants verlegt werden. Die Eigenschaften des Lumbertech-Parketts und die lackierte Oberfläche machen es pflegeleicht, antibakteriell und kratzfest. Das PLS-Verriegelungssystem garantiert eine dichte Verbindung über die gesamte Fugenlänge und ermöglicht die Verwendung universeller Dielen für eine schnelle und einfache Verlegung.
Spezifikation
  • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlumbertech-s700
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeWooden Floors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden