Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
    Slalom

    ECOwall

    Google-Übersetzung,

    ECOwall ist ein farbenfrohes, thermogeformtes, modulares Paneel, das sich zur akustischen Korrektur von Raumsituationen eignet. Effektiv und dünn, erhält es die Raumnutzung und verleiht Wänden und Decken einen Hauch von Farbe. ECOwall lässt sich grafisch und punktuell im Raum verteilen, bildet aber auch einheitliche Oberflächen mit hervorragender architektonischer Integration. Von der Decke abgehängt, erzeugt ECOwall ein ansprechendes und besonderes Layout, das nicht nur die akustische Leistung nutzt, sondern auch die Brechung von Schallwellen beeinflusst. ECOwall fügt sich harmonisch in Räume mit unterschiedlichen Funktionen ein, wie Büros, Besprechungsräume, Restaurants, Wohnungen, Krankenhäuser, Fitnessstudios und überall dort, wo akustischer Komfort gewünscht ist. Die verschiedenen verfügbaren Farb- und Materialausführungen ermöglichen es Ihnen, für jedes Projekt das passende Paneel zu gestalten.

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECOwall
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)595
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit