Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Google-Übersetzung,

    Poufs sind schallabsorbierende Sitzmöbel. Dank ihres speziellen offenzelligen Schaumstoffs tragen diese Geometrien und Volumen zur akustischen Korrektur bei. Dieses Akustikelement ist somit erlebbar, kann nach Bedarf bewegt werden und ergänzt Akustiksysteme. Poufs wurden nicht nur für körperlichen Komfort, sondern auch für akustisches Wohlbefinden entwickelt und sind in über hundert Farben erhältlich.

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOUF
    • ProduktfamilieTailor Made acoustic furnitures
    • ProduktgruppeAcoustic seatings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit