Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler - DRS100

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler - DRS100

Google-Übersetzung,

Der DropSpot™ Wandflaschenfüller von Sloan besticht durch sein stilvolles Design und fördert nachhaltiges Trinken. Er ist in Edelstahl und Schwarz erhältlich. Dank berührungsloser Sensorbedienung mit modernster Sensortechnologie von Sloan ermöglicht dieser Flaschenfüller ein hygienisches Befüllen von Flaschen. Bei fachgerechter Installation ist er barrierefrei (ADA-konform). Mit einer Füllrate von bis zu 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) ist schnelles Befüllen möglich. Sanftes Umgebungslicht zeigt den Filterstatus an, und eine LED-Hintergrundbeleuchtung erhellt den Füllbereich, sobald der Sensor aktiviert wird. Der Flaschenzähler zeigt die Anzahl der eingesparten 16-oz-Plastikflaschen sowie die abgegebene Wassermenge in Unzen an, um den Wasserverbrauch zu erfassen. Die Einbaumaße sind mit denen anderer Hersteller kompatibel und ermöglichen so einen einfachen Austausch. Der aufklappbare Schrank bietet bequemen Zugriff auf den Filter und macht Wartung und Filterwechsel zum Kinderspiel.

Spezifikation
  • Features

    Sloan On-wall Bottle Filler is available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time
    • ADA compliant when installed properly
    • Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill
    • Swing-open cabinet provides easy access to filter
    • Laminar flow water supply
    • Soft ambient white light to indicate filter status
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as the ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Prop 65 compliant
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Available with Optional Remote Water Chiller
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only)
    • Refrigerant R-134A (applicable to refrigerated units only)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbottle-filler_dropspot_drs100
  • ProduktfamilieBottle Fillers & Water Coolers
  • ProduktgruppeDropSpot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountain systems
  • Klassifizierung41 41 19.19
  • Format2014TitelBottle Fillers
  • OmniClassNummer23-31 31 11
  • OmniClassTitelDrinking Fountain With Coolers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit