Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Google-Übersetzung,

Der DropSpot™ Wandflaschenfüller mit zweistufigem Kühler von Sloan besticht durch sein stilvolles Design und fördert nachhaltiges Trinken. Er ist in Edelstahl und Schwarz erhältlich. Dank des berührungslosen, sensorgesteuerten Füllers mit modernster Sensortechnologie von Sloan bietet dieses Gerät ein hygienisches Befüllen von Flaschen. Bei korrekter Installation ist er barrierefrei (ADA-konform). Mit einer Füllrate von bis zu 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) ist schnelles Befüllen möglich. Ein sanftes, weißes Umgebungslicht zeigt den Filterstatus an, eine LED-Hintergrundbeleuchtung erhellt den Füllbereich, sobald der Sensor aktiviert wird. Der Flaschenzähler zeigt die Anzahl der eingesparten 16-oz-Plastikflaschen sowie die abgegebene Wassermenge in Unzen an, um den Wasserverbrauch zu verfolgen. Die Einbaumaße sind mit denen anderer Hersteller kompatibel und ermöglichen so einen einfachen Austausch. Die flexible Montageart erlaubt die Installation sowohl links als auch rechts. Der zum Patent angemeldete Druckknopf lässt sich durch Berührung aktivieren und ermöglicht so einen einfachen Kartuschenwechsel. Antimikrobielle Druckknopf und Trinksprudler sorgen für hygienische Nutzung und einfache Reinigung. Die nach unten klappbare Türkonstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang zum Filter und macht Wartung und Filterwechsel zum Kinderspiel.

Spezifikation
  • Features

    Sloan Bi-Level Bottle Filler Drinking Fountain Combo available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time, Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill with laminar flow
    • Versatile mounting style allows for left-high or right-high installation, ADA compliant when installed properly
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated, Soft ambient white light to indicate filter status
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as the ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
    • Drop-down door assembly provides easy access to filter
    • Patent pending push bar activates at any touch point and provides easy access for cartridge replacement
    • Optional cane apron available for bi-level units to assist with ADA compliance (part 33830030, 33830031). Sold separately
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter or Optional Electric Water Cooler
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (refrigerated units only), Refrigerant R-134A
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbottle-filler_dropspot_drs120
  • ProduktfamilieBottle Fillers & Water Coolers
  • ProduktgruppeDropSpot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountain systems
  • Klassifizierung41 41 19.19
  • Format2014TitelBottle Fillers
  • OmniClassNummer23-31 31 11
  • OmniClassTitelDrinking Fountain With Coolers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit