Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Google-Übersetzung,

Flushometer-Funktionen

  • Hochgradig chloraminbeständige PERMEX® Synthesekautschuk-DFB-Doppelfilter-Bypass-Membran
  • 1-Zoll-IPS-Schraubendreher Bak-Chek® Winkelstopp mit Stoppkappe
  • Vakuumbrecher mit Spülanschluss
  • Spud-Kupplung und Spud-Flansch für 1-1/2-Zoll-Top-Spud
  • Schweißlötadapter mit Abdeckrohr und gegossenem Wandflansch
  • Non-Hold-Open-Griff und keine externe Volumeneinstellung, um Wassereinsparung zu gewährleisten
  • Membran, Griffpackung und Vakuumbrecher aus PERMEX®-Gummimischung für Chloraminbeständigkeit
  • ADA-konformer, oszillierender Metallgriff ohne Offenhaltefunktion

Vorrichtungsmerkmale

  • Weißes Glasporzellan
  • Längliche Schüssel
  • Bodenmontage, Bodenauslass
  • Die Siphon-Jet-Spülwirkung erreicht 1000 g Map-Score, wenn sie mit einem beliebigen Sloan-Flushometer verwendet wird
  • Wasserfleckfläche: 10" x 9" (26 cm x 24 cm)
  • 1½" IPS-Spud-Einlass oben
  • 2" vollverglaste Falltür
  • Schrankschrauben und Kappen enthalten
  • Toilettensitz nicht im Lieferumfang enthalten
  • Statische Tragfähigkeit von 1000 lbs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercloset-combos_wets-20201010
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer Combos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet systems
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 11
  • OmniClassTitelCombination Toilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit