Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Google-Übersetzung,

Flushometer-Funktionen

  • PERMEX® Synthesekautschuk-Membran mit doppelt gefiltertem festen Bypass
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei (3) Sekunden
  • OPTIMA® EL-1500 Selbstadaptiver Infrarotsensor mit Kontrollleuchte
  • Druckguss-Sensorplatte ohne sichtbare Befestigungselemente (für 2-Gang-Elektrokasten)
  • Integrierter Magnetantrieb ohne Offenhaltefunktion, fester Dosier-Bypass und keine externe Volumenanpassung, um Wassereinsparung zu gewährleisten
  • Anschlagsitz und Vakuumbrecher aus PERMEX®-Gummimischung für Chloraminbeständigkeit
  • Hochdruck-Vakuumbrecher-Spülanschluss und Stutzenkupplung für 1 1/2 Zoll verdeckten Stutzen
  • 1" IPS Radgriff Bak-Chek® Winkelanschlag
  • Courtesy Flush® Override-Taste

Vorrichtungsmerkmale

  • Weißes Glasporzellan
  • Längliche Schale
  • Wandmontage, Wandsteckdose
  • Die Siphon-Jet-Spülwirkung erreicht 1000 g Map-Score, wenn sie mit einem beliebigen Sloan-Flushometer verwendet wird
  • Statische Tragfähigkeit von 750 lbs (siehe Anmerkungen)
  • Wasserfleckfläche: 10" x 9" (26 cm x 24 cm)
  • 1½ IPS-Spud-Einlass hinten
  • 2" vollverglaste Falltür
  • Toilettensitz nicht im Lieferumfang enthalten
  • Statische Tragfähigkeit von 750 lbs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercloset-combos_wets-24601311
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer Combos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet systems
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 11
  • OmniClassTitelCombination Toilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit