Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

Google-Übersetzung,

Der ESD-100 ist ein sensorgesteuerter Flüssigseifenspender in poliertem Chrom. Er besteht aus einem modularen, einteiligen Gehäuse und lässt sich einfach an der Arbeitsfläche befestigen. Wie bei allen Sloan-Seifenspendern ist die gesamte Elektronik im Auslauf versiegelt. Der ESD-100 wird mit zwei Flaschen unparfümierter, klarer Flüssigseife geliefert. Nachfüllpackungen sind separat erhältlich (Sloan ESD-348).

Spezifikation
  • Features

    Sensor Activated, Electronic, Hand Washing Liquid Soap Dispenser with the following features:

    • Touch-free operation improves hand washing hygiene
    • Modular One-piece Construction and easily attaches to sink deck surface
    • Powered by an AC Plug-in Adapter Transformer
    • Easy Loading Disposable Soap Refills
    • Ships with 2 bottles of ESD-348 unscented, clear liquid soap (1500ml per bottle)
    • Additional liquid soap can be purchased through Sloan (ESD-348 MM:63460226)
    • All electronics sealed
    • Active Infrared Sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaucet-soap-dispenser-optima_esd-100
  • ProduktfamilieDispensers
  • ProduktgruppeFaucet Soap Dispenser Combos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • ETIM-CodeEC010549
  • ETIM-NameSoap dispenser
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika