Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sloan® SF 2150 Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Sloan® SF 2150 Battery-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Kommerzieller, ADA-konformer, elektronischer, sensoraktivierter Handwaschhahn mit Messingsockel und folgenden Merkmalen:
  • Einstellbare Reichweite des Infrarotsensors
  • 36” (914 mm) langes Sensorkabel
  • 24” (610 mm) langer flexibler Schlauch
  • Gefiltertes Magnetventil mit wartungsfähigem Siebfilter
  • Enthält vier (4) Batterien der Größe AA
  • Inklusive geeigneter Montagehardware
  • 1 Jahr eingeschränkte Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaucets_sloan_sf-2150
  • ProduktfamilieLake Street Collection
  • ProduktgruppeLake Street® Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika