Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WETS-4029.4313 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 10" Rough-in Gravity/Tank Toilet

WETS-4029.4313 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 10" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Weißes Glasporzellan
  • Längliche Schüssel
  • Bodenmontage, Bodenauslass
  • 10" (254mm) Rohbau
  • Griff aus verchromtem Metall – rechts
  • Erhöhtes Deck eliminiert Tankschaukeln und erleichtert die Reinigung
  • Die leistungsstarke Centriflo™-Siphonstrahl-Spülwirkung erreicht eine Map-Punktzahl von 1.000 g
  • Wasserfleckfläche: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 2" (54mm) voll verglaste Auffangwanne
  • Schrankschrauben und Kappen enthalten
  • WC-Sitz und Wachsring nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummergravity-toilets_WETS-40294313
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeGravity/Tank Toilet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit