Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Hygienische Händetrocknungslösung
  • 14 Sekunden Trockenzeit
  • Elektrische Spezifikationen: 110–120 V – 7–7,7 Ampere, 770–915 Watt, 50/60 Hz
  • Erfüllt die ADA-Anforderungen, ohne dass ein Aussparungssatz erforderlich ist
  • Einstellbare Geschwindigkeit und Sound (High-Low)
  • Einstellbare Hitze (High-Low-Off)
  • 95 % Kostenersparnis gegenüber Papierhandtüchern
  • Gewicht: 8-10 Pfund.
  • Vandalensicheres Design der Abdeckung
  • Empfohlene Montagehöhen für ideale Leistung (vom Boden bis zum Boden des Trockners): Männer: 45 Zoll (114 cm), Frauen: 43 Zoll (109 cm), Teenager: 41 Zoll (104 cm), Kinder: 35 Zoll (89 cm) , ADA: 37" (94 cm). Hinweis: Stellen Sie bei der Montage für einen beliebigen Benutzer sicher, dass es unterhalb des 48-Zoll-ADA-Maximums montiert wird
  • Kann mehrere Einheiten an einem Stromkreis installieren
  • 35-Sekunden-Sperrfunktion, wenn die Hände nicht entfernt werden
  • Von außen sichtbares rotes LED-Licht, das Fehlercodes anzeigt, um bei der Fehlersuche zu helfen und festzustellen, ob der Filter verstopft ist
  • Nahezu wartungsfrei
  • Lufttemperatur von bis zu 61 °C (141 °F) bei einer Umgebungstemperatur von 22 °C (72 °F) an den Händen (4 Zoll [102 mm] unter dem Luftauslass).
  • Mengenempfehlung: 1 Trockner je 2 Spülstationen ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Für stark frequentierte Anwendungen empfehlen wir 1 Trockner pro Spülstation.
  • Variationen: Erhältlich in 2 Ausführungen/Farben
  • Optionale Add-Ons: Wandschutz (Weiß, Schwarz, Edelstahl)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhand-dryers_optima_EHD-701
  • ProduktfamilieHand Dryers
  • ProduktgruppeOptima®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit