Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Funktioniert automatisch mittels eines optischen Infrarotsensors mit 35-Sekunden-Sperrfunktion und aktiviert einen starken kontrollierten Luftstoß
  • Restfeuchtigkeit wird mit einem bis zu 57°C warmen Luftstrom verdunstet
  • Einteiliges, hochbelastbares, rippenverstärktes Druckgussgehäuse aus Zinklegierung minimiert Schäden am Trockner in aggressiven Umgebungen
  • 95 % Kostenersparnis gegenüber Papierhandtüchern
  • Kann leicht positioniert werden, um den ADA-Anforderungen oder der Jugendgröße zu entsprechen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhand-dryers_xlerator_EHD-501
  • ProduktfamilieHand Dryers
  • ProduktgruppeXLERATOR®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit