Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror

MF Angle Frame Sloan 11/16" Wall-hung Angle Frame Mirror

Google-Übersetzung,
Sloan 1/4" Wandspiegel mit Winkelrahmen 1/4"-Winkelrahmenspiegel sind in mehreren markanten Ausführungen erhältlich, von poliertem Chrom über Graphit bis hin zu gebürstetem Nickel. Erhältlich in den Standardgrößen 24" x 36" und schmalen 18" x 36". Enthält einen leicht zu montierenden Stahlsockel und 18-Gauge-Edelstahlaufhänger für eine schnelle Installation. LEED-fähig.
Spezifikation
  • Features

    • Sloan's 1/4" Angle Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermf-Angle-frame-wall-hung-mirror
  • ProduktfamilieMirrors
  • ProduktgruppeLED Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • ETIM-CodeEC010550
  • ETIM-NameMirror
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit