Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror

ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror

Google-Übersetzung,
Der von hinten beleuchtete LED-Spiegel Sloan ML bietet eine weichere, angenehmere Beleuchtung von der Rückseite des Spiegels. Modernes Design, das energieeffizient und LEED-fähig ist. Mit 6000 K kaltem Licht für eine tageslichtähnliche Reflexion und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Spiegel sind für die festverdrahtete Installation vorgesehen. Zu den Stromanforderungen gehören: 12 V konstant integrierter Spannungstreiber und 110 V 60 Hz Eingang, 12 V DC Ausgang.
Spezifikation
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible, supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerml-back-lit-wall-hung-led-mirror
  • ProduktfamilieMirrors
  • ProduktgruppeLED Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • ETIM-CodeEC010550
  • ETIM-NameMirror
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit