Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Toilettensystem mit drei Stationen und elektronischer Sloan-Sensortechnologie mit folgenden Funktionen:
  • Integrierter Kopf mit vorinstallierten Wasserwegen und elektronischen Komponenten, die auf einer einzigen Montageplatte vormontiert sind, für eine schnelle und einfache Installation/Wartung
  • Elektronische Sloan-Sensoren für die freihändige Aktivierung am Einsatzort
  • Optionale, von oben gefüllte manuelle Seifenspender mit Schwerkraftzufuhr
  • Becken und integrierter Kopf aus robustem SloanStone-Material mit fester Oberfläche
  • ADA- und TAS-Toilettenrandhöhenstandards, die in einem einzigen Design erreicht werden
  • Ästhetisch ansprechendes, weich konturiertes, einteiliges, durchgehendes Waschbecken
Technische Spezifikation
  • Referenznummersinks_sloanstone_EW-63000
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeSloanStone® Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit